製品リスト:マイクロインバータの接続テクノロジ

フィルタ

10件

取外し工具 - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

SUNCLIX micon幹線ケーブルのコンタクト取外し工具

Y分岐コネクタ - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

SUNCLIX micon AC Y分岐、3極、IP67、20 A/5 A、600 V、幹線ケーブル:1.15 m、ドロップケーブル:0.5 m、防塵キャップを含む、北米仕様

保護キャップ - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TS - 1706599

SUNCLIX micon幹線ケーブルの防塵キャップ、カプリング側、IP40

保護キャップ - PV-MI-YC-CARRIER-CAP-TP - 1706608

SUNCLIX micon幹線ケーブルの防塵キャップ、プラグ側、IP40

保護キャップ - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

SUNCLIX micon幹線ケーブル用IP保護キャップ、プラグ側、IP67

パッチケーブル - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

SUNCLIX miconパッチケーブル、幹線ケーブルの拡張用、防塵キャップを含む、北米仕様

コネクタセット - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

SUNCLIX micon主電源コネクタプラグセット、プラグ側、構成内容:主電源コネクタプラグ、IP保護キャップ、コンタクト取外し工具、北米仕様

コネクタセット - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

SUNCLIX micon主電源コネクタプラグセット、ソケット側、構成内容:主電源コネクタプラグ、IP保護キャップ、コンタクト取外し工具、北米仕様

端子台 - PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 1812416

ソーラーパネル幹線の先端を保護するターミネータ。

ハウジング - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

ソーラーパネルケーブルのスプライス接続を保護するハウジング。 導体3本(最大1.5~25 mm²/AWG 16~4)をIP67のハウジング内側でスプライス。

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階