製品リスト:接続取付けエレメント

フィルタ

31件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続エレメント - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

スプリング接続式端子台の接続エレメント、ベース取付け用

接続エレメント - PSD-S CE-TM SPRING - 2700092

スプリング接続式端子台の接続エレメント、チューブ取付け用

接続エレメント - PSD-S CE-SM SCREW - 2700093

ネジ接続式端子台の接続エレメント、ベース取付け用

接続エレメント - PSD-S CE-TM SCREW - 2700095

ネジ接続式端子台の接続エレメント、チューブ取付け用

取付けブラケット - PSD-S ME BR-BM - 2700143

ベース取り付けが可能な角度、黒

取付けブラケット - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

ベース取付けが可能な角度、ケーブル配線は隠蔽、黒

アダプタ - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

シングル穴取付け用アダプタ

取付け材 - PSD-S ME FB - 2700151

折りたたみベース、ピッチ7.5°、黒

取付け材 - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

チューブ、45 mm、Ø 25 mm、折りたたみベースにチューブを直接取付け

31 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階