製品リスト:充電テクノロジセット

フィルタ

4件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=標準(または規則)、製品の承認や設計の基礎となる, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_CURRENT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGE_MODE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
新製品

セット - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

充電ステーションを簡単にアッセンブリするための家庭用充電テクノロジセットのスターターキット、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースC、4 kW、16 A、230 V AC、ケーブル: 5 m

新製品

セット - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - 1628080

充電ステーションを簡単にアッセンブリするための家庭用充電テクノロジセットのスターターキット、インフラ用プラグをインフラ用ソケット・アウトレットから取り外す際のロックアクチュエータの解除機能を内蔵、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースB、11 kW、16 A、400 V AC、ケーブル: 0.7 m

新製品

セット - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - 1628081

充電ステーションを簡単にアッセンブリするためのTWIN充電テクノロジセットのスターターキット、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースC、22 kW、32 A、400 V AC、ケーブル: 5 m

新製品

セット - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

充電ステーションを簡単にアッセンブリするためのTWIN充電テクノロジセットのスターターキット、インフラ用プラグとインフラ用ソケット・アウトレットを取り外す際のロックアクチュエータ解除機能付き個別モジュール、IEC 62196-2、IEC 61851-1、モード3、ケースB、22 kW、32 A、400 V AC、ケーブル: 0.7 m

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階