製品リスト:防爆エリア向け配線ケーブル

フィルタ

120件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=ケーブルの1番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

シールド

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=ケーブルの2番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-5P-MS/10,0-542 SCO BK - 1409604

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-5P-MS/5,0-542 SCO BK - 1409605

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-5P-MS/2,0-542 SCO BK - 1409606

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MS/10,0-542 SCO BK - 1409522

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MS/5,0-542 SCO BK - 1409523

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MS/2,0-542 SCO BK - 1409524

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MR/10,0-542 SCO BK - 1409529

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MR/5,0-542 SCO BK - 1409530

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MR/2,0-542 SCO BK - 1409531

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-HZ-3P-MS/1,5-542/FS SCO BK - 1409508

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 1.5 m

120 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階