製品リスト:ケーブルとアクセサリ

フィルタ

41件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

太陽光発電用アダプタセット - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 - 1079531

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 太陽光発電用アダプタセット、 タイプ: アダプタ、 色: 黒、 定格電流: 35 A、 ケーブル長: 150。 これらのコネクタは、同じメーカーが製造した同タイプの他のコネクタにのみ接続してください。 接続を行う際は、定格電圧と定格電流の仕様を必ず順守してください。 最小の共通値が許容値となります。

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 1220829

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 3.5 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/6 - 1220828

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 6 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/8 - 1220827

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 8 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/10 - 1220826

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 10 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 1220825

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 11 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 14 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/19 - 1214610

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 19 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 1220824

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 23 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

ヒューズプラグ - PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - 1220823

太陽光発電コネクタ、 製品の範囲: Sunclix、 ヒューズプラグ、 色: 黒, 最小接続電線サイズ: 6 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN)、 定格電流: 25 A、 接続方法: ケーブル片側フリー、 最小ケーブル径: 5.8 mm、 最大ケーブル径: 6.4 mm。 太陽光発電システムのパネルおよび機器保護用ヒューズ部品SUNCLIX

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
41 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階