製品リスト:ケーブルとコネクタ

フィルタ

65件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号の種類

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=ケーブルの1番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=ケーブルの2番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - 1431173

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 片側フリー, ケーブル長: 2 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - 1431186

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 片側フリー, ケーブル長: 5 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA - 1431199

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 片側フリー, ケーブル長: 10 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA - 1431209

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 片側フリー, ケーブル長: 15 m

バスシステムケーブル - SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - 1431212

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 2 m

バスシステムケーブル - SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - 1431225

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 5 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - 1431238

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 10 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - 1431241

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, 片側フリー, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 15 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/ 0,3-960/M12FS VA - 1431254

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 0.3 m

バスシステムケーブル - SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA - 1431267

バスシステムケーブル, FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps), 3-極, PVC, 橙RAL 2003, シールド対応, プラグ ストレート M12, Aコーディング, 上 ソケット ストレート M12, Aコーディング, ケーブル長: 0.5 m

65 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)