Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
極数
信号の種類
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は90度以下、バスシステム:PROFIBUS DP(最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列: 3、5、6、8、IDC端子台接続
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は90度以下、バスシステム: 最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置を接続するPg D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列: 3、5、6、8、IDC端子台接続
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×2の軸合わせ仕様、バスシステム:PROFIBUS DP(最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、スプリング接続式端子台
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は90度以下、バスシステム:PROFIBUS DP(最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は35度以下、バスシステム:PROFIBUS DP(最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は35度以下、バスシステム: 最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置を接続するPg D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台
D-SUBプラグ、9極、ピン、ケーブル挿入口が2か所ある同軸仕様、35度以下、バスシステム:12 MbpsまでのPROFIBUS DP、終端抵抗はスライドスイッチで切替え可能、ピンアサイン:3、5、6、8;スプリング式端子台
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口×2の軸合わせ仕様、バスシステム:PROFIBUS DP(最大12 Mbps)、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は90度以下、バスシステム: 最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置を接続するPG D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、ネジ接続式端子台
D-SUBコネクタ、9極、オスコネクタ、ケーブル挿入口の傾斜角は35度以下、バスシステム: 最大12 MbpsのPROFIBUS DP、プログラミング装置を接続するPG D-SUBメスコネクタ付き、終端抵抗はスライドスイッチで切替え、ピン配列:3、5、6、8、スプリング接続式端子台
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"