製品リスト:防爆エリア向けケーブルグランド

フィルタ

79件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材質

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ケーブル径

  • その他のオプション
    閉じる

    ケーブル径



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ケーブルグランド - G-ESS-M20-S66L-NTES-S - 1411075

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 6.5 mm ... 14 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M20-S66L-STES-S - 1411076

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ステンレス製、316L、 ステンレス製316L、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 6.5 mm ... 14 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M25-M66L-NTES-S - 1411077

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 11.1 mm ... 20 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M25-M66L-STES-S - 1411078

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ステンレス製、316L、 ステンレス製316L、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 11.1 mm ... 20 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M32-M66L-NTES-S - 1411079

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 17 mm ... 26.3 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M32-M66L-STES-S - 1411080

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ステンレス製、316L、 ステンレス製316L、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 17 mm ... 26.3 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M40-L66L-NTES-S - 1411081

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 23.5 mm ... 32.2 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M40-L66L-STES-S - 1411082

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ステンレス製、316L、 ステンレス製316L、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 23.5 mm ... 32.2 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M50-L66L-NTES-S - 1411084

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ニッケルメッキ真鍮、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 35.6 mm ... 44.1 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M50 x 1.5、 色: 銀

ケーブルグランド - G-ESS-M50-L66L-STES-S - 1411085

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: ステンレス製、316L、 ステンレス製316L、 アプリケーション: Ex、 ケーブル外径 35.6 mm ... 44.1 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M50 x 1.5、 色: 銀

79 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階