製品リスト:標準ケーブルグランド

フィルタ

422件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材質

  • その他のオプション
    閉じる

    材質



ネジプラグ - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M12 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き

ネジプラグ - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M12 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー、 Oリング付き

ネジプラグ - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き

ネジプラグ - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

ネジプラグ、 ケーブルグランド材質: PA、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー、 Oリング付き

ケーブルグランド - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 4 mm ... 8 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

ケーブルグランド - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 10 mm ... 14 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M20 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

ケーブルグランド - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 13 mm ... 18 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M25 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

ケーブルグランド - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 18 mm ... 25 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M32 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

ケーブルグランド - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 22 mm ... 32 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: RAL 7035ライトグレー

ケーブルグランド - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

ケーブルグランド、 ケーブルグランド材質: PA、 ケーブル外径 4 mm ... 8 mm、 シールド: なし、 接続ねじ: M16 x 1.5、 色: 銀色RAL 7001

422 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階