Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
極数
導体の長さ
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
ケーブルリング、3-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、片側フリー、上 片側フリー、ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 グレー RAL 7001、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m、 耐屈曲性、 耐溶接火花
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 黒1、黒2、緑-黄、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PUR/PVC、 黒RAL 9005、 3-ケーブル、 色単線: 黒1、黒2、緑-黄、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 PVC、 黒、 3-ケーブル、 色単線: 黒1、黒2、緑-黄、 ケーブル長: 100 m
メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 3-ケーブル、 色単線: 茶、青、黒、 ケーブル長: 100 m
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"