Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
ネットワークインターフェース
タイプ
機能
通信速度
Axioline F、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F XC、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F、バスカプラ、EtherCAT®、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、拡張機能、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F、バスカプラ、Modbus/TCP(UDP)、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F XC、バスカプラ、Modbus/TCP(UDP)、RJ45メスコネクタ、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F、バスカプラ、Ethernet(ネットワーク2系統)、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
Axioline F、バスカプラ、Sercos、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"