製品リスト:建材一体型太陽光発電(BIPV)

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

PV-DB S20-2,5/0,8-2D - 1811239

太陽光発電用ダイオードボックス、 定格電流: 5 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 38 mm、 接続方式: ケーブル片側フリー、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

太陽光発電用ダイオードボックス、 定格電流: 5 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 38 mm、 接続方式: SUNCLIX超小型プラグインコネクタ(ソケット/プラグ)、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

太陽光発電の接続エレメント、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 40.4 mm、 接続方式: スプリングケージ、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

太陽光発電の接続エレメント、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 40.4 mm、 接続方式: ケーブル片側フリー、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

コネクタ - PV-CF-P 2,5(+) - 1795323

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 1000 V、 接続方式: ピアス接続式、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

コネクタ - PV-CM-P 2,5(-) - 1795336

太陽光発電用コネクタ、 定格電流: 15 A、 定格電圧: 1000 V、 接続方式: ピアス接続式、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階