製品リスト:Axioline F

フィルタ

79件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

機能

  • その他のオプション
    閉じる

    機能



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

コントローラ - AXC 3050 - 2700989

AxiocontrolでAxioline F I/Oを直接制御。 PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP経由で分散I/Oを追加接続するEthernetインターフェース3点あり。 IEC 61131-3に準拠したプログラミング。 コネクタプラグとマーキングエリアを含む。

コントローラ - AXC 1050 - 2700988

Axioline I/Oの開ループ制御を直接行うAxiocontrolです。 Ethernetインターフェース2点とプログラミング機能がありIEC 61131-3に準拠しています。 コネクタプラグとマーキングエリアが含まれています。

コントローラ - AXC 1050 XC - 2701295

Axioline I/Oを直接制御するAxiocontrolです。 Ethernetインターフェースが2つ、拡張温度範囲、およびIEC 61131-3準拠のプログラミングオプションがあります。 コネクタプラグとマーキングフィールドも含まれています。

バスカプラ - AXL F BK PN - 2701815

Axioline F、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

バスカプラ - AXL F BK PN XC - 2701222

Axioline F XC、バスカプラ、PROFINET、RJ45メスコネクタ、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

バスカプラ - AXL F BK EC - 2688899

Axioline F、バスカプラ、EtherCAT®、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

バスカプラ - AXL F BK EIP EF - 2702782

Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、拡張機能、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

バスカプラ - AXL F BK EIP - 2688394

Axioline F、バスカプラ、EtherNet/IP™、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

バスカプラ - AXL F BK ETH - 2688459

Axioline F、バスカプラ、Modbus/TCP(UDP)、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

バスカプラ - AXL F BK ETH XC - 2701949

Axioline F XC、バスカプラ、Modbus/TCP(UDP)、RJ45メスコネクタ、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

79 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階