製品リスト:アッセンブリ用マーシャリング用配線盤

フィルタ

64件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DINレールタイプ

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 6、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 12、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 3、 接続数: 18、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 4、 接続数: 24、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

マーシャリング用パッチボード、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 5、 接続数: 30、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 6、 接続数: 36、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 7、 接続数: 42、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 8、 接続数: 48、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 1、 接続数: 4、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

マーシャリング用パッチボード - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

マーシャリング用パッチボード、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 10 A、 断面積: 0.14 mm² - 2.5 mm²、 AWG: 14 - 26、 接続方式: プッシュイン式、 極数: 2、 接続数: 8、 長さ: 63 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15

64 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階