製品リスト:アメリカ向けアンテナとケーブル

フィルタ

39件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

周波数帯

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

全方向性アンテナ、900 MHz、ゲイン:2 dBi、偏波:線形、保護等級:IP55、接続:RSMA(オス)

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

全方向性アンテナ、IP65保護、ケーブル長:2 m、接続MCX(オス)

アンテナ - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

全方向性アンテナ、900 MHz、ゲイン:2 dBi、偏波:線形、開閉角度:h 360°、接続:N(メス)、壁面取付け用取付けブラケットを含む

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

全方向性アンテナ、900 MHz、ゲイン:5 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/28°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

全方向性アンテナ、900 MHz、ゲイン:7 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/30°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

全方向性アンテナ、900 MHz、ゲイン:8 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/15°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

全方向性アンテナ、IP65、保護、ケーブル長1.8 m、接続RSMA(オス)

アンテナ - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

全方向性アンテナ、868 MHz / 900 MHz、ゲイン:2 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/50°、保護等級:IP66、接続:N(メス)、制御盤取付け用(オプションの壁面取付け)

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

指向性アンテナ、868 MHz / 900 MHz、ゲイン:5 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 168°/78°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

指向性アンテナ、868 MHz / 900 MHz、ゲイン:8.5 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 100°/62°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

39 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階