製品リスト:アンテナとケーブル

フィルタ

47件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

周波数帯

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

アンテナ - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

全方向性アンテナ、868 MHz、ゲイン:4 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/30°、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む、ATEXおよびIECEx認証

アンテナ - ANT-DIR-868-01 - 2702137

指向性アンテナ、868MHz、ゲイン:3.5 dBi、偏波:円形、開閉角度:h/v 135°/90°、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む、ATEXおよびIECEx認証

アンテナ - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

全方向性を組み合せた携帯電話GPSアンテナ、2 mのアンテナケーブルにSMA丸型プラグ(GSM/UMTS)とR-SMA丸型プラグ(GPS)が付属

アンテナ - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTSアンテナ、全方向性、2 mアンテナケーブルにSMA丸形コネクタ付き

アンテナ - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

マルチバンドモバイルフォンアンテナ、屋外設置用ブラケット付き アンテナケーブル5 m、SMA丸プラグ付き

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

全方向性アンテナ、2.4GHz、ゲイン:2 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/75°、保護等級:IP65、接続:MCX(オス)、壁面取付け用1.5 mの接続ケーブルおよび取付けブラケットを含む

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

指向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:8 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 75°/70°、保護等級:IP55、接続:SMA(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

全方向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:9 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/15°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

指向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:19 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 17°/11°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

全方向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:5 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/45°、保護等級:IP55、接続:SMA(オス)

47 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階