製品リスト:アンテナとケーブル

フィルタ

55件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

周波数帯

  • その他のオプション
    閉じる

    周波数帯



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

アンテナ - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

制御盤に取り付けるラジオアンテナ、SMA丸型コネクタ付きアンテナケーブル10 m

アンテナ - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

全方向性アンテナ、868 MHz、ゲイン:4 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/30°、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む、ATEXおよびIECEx認証

アンテナ - ANT-DIR-868-01 - 2702137

指向性アンテナ、868MHz、ゲイン:3.5 dBi、偏波:円形、開閉角度:h/v 135°/90°、保護等級:IP67、耐海水性、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む、ATEXおよびIECEx認証

アンテナ - ANT-OMNI-VAN-868-01 - 1090616

耐破壊行為を備えた全方向性アンテナ、868 MHz、ゲイン:2.5 dBi、偏波:線形垂直、開閉角度:h/v 360°/55°、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK08、接続:N(メス)、制御盤取付け用、オプションとして壁面取付け

アンテナ - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

全方向性を組み合せた携帯電話GPSアンテナ、2 mのアンテナケーブルにSMA丸型プラグ(GSM/UMTS)とR-SMA丸型プラグ(GPS)が付属

アンテナ - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM UMTSアンテナ、全方向性、2 mアンテナケーブルにSMA丸形コネクタ付き

アンテナ - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

屋外設置用取付けブラケット付きマルチバンドモバイルアンテナ、SMA丸型コネクタ付きアンテナケーブル5 m、LTE/4Gに最適

アンテナ - TC ANT MOBILE WALL 0,5M - 2702274

壁面取付け用マルチバンドモバイルアンテナ、アンテナケーブル0.5 m、SMA丸型コネクタ付き、LTE/4Gに最適

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

全方向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:9 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/15°、保護等級:IP65、接続:N(メス)、取付けブラケットおよびマストクリップを含む

アンテナ - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

全方向性アンテナ、2.4 GHz、ゲイン:5 dBi、偏波:線形、開閉角度:h/v 360°/45°、保護等級:IP55、接続:SMA(オス)

55 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/