製品リスト:出力用アイソレータ

フィルタ

2件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405

Ex i出力絶縁信号変換器。 HART、0/4-20 mAの本質安全信号を絶縁し防爆エリアの負荷(I/Pコンバータ、制御バルブ、ディスプレイ)に送信。 電気的3方向アイソレーション、断線認識、SIL 2(IEC 61508準拠)。

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP - 2924032

Ex i出力絶縁信号変換器、HART。 0/4-20 mAの本質安全信号を絶縁し防爆エリアの負荷(I/Pコンバータ、制御バルブ、ディスプレイ)に送信。 電気的3方向アイソレーション、断線認識、SIL 2(IEC 61508準拠)、スプリングケージ接続式。

2 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階