製品リスト:アクティブ出力絶縁信号変換器

フィルタ

8件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTIONAL_SAFETY_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

機能安全

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-I-I - 2908063

出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-I-I-SP - 2908064

出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-2I-2I - 2908065

2チャネル出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-IDS-2I-2I-SP - 2908066

2チャネル出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して安全ゾーンの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I - 2865421

2チャネルEx i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-2I-2I-SP - 2904931

2チャネルEx i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 4方向の電気的絶縁、ラインエラー検出、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、Push-in接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-I-I - 2908060

Ex i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、IEC 61508準拠のSIL 2(SC3)、ねじ接続式。

新製品

出力絶縁信号変換器 - MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - 2908062

Ex i出力信号変換器、HART。 0/4~20 mAの本質安全信号を絶縁して防爆エリアの負荷に送信。 3方向の電気的絶縁、ラインエラー検出(DIPスイッチからオフに切り替え可能)、SIL 2(SC3)、Push-in接続式。

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階