製品リスト:音声警報器

フィルタ

6件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNALLING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

音響エレメント - PSD-S AE BM2-1 85DB - 2700136

ブザーエレメント、連続/パルス音、AC/DC 24 V、最大85 dB(A)、黒

音響エレメント - PSD-S AE SP1-3 100DB/2 - 2700137

サイレンエレメント、パルス音、DC 24 V、音量自動調整、最大100 dB(A)、黒

音響エレメント - PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - 2700141

サイレンエレメント、7音、DC 24 V、最大100 dB(A)、信号線3本分の音に対応、黒

音響エレメント - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

サイレンエレメント、24 V AC/DC、最大105 dB(A)、連続音および連続高低音

音響エレメント - PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - 2702997

サイレンエレメント、8音、24 V AC/DC、最大102 dB(A)、音はDIPスイッチで選択可能、黒

音響エレメント - PSD-S AE V15/1 - 2700140

音声出力エレメント、24 V DC、mp3またはwavファイルを50点まで保存可能、15ファイルまで操作可能、黒

6 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階