製品リスト:アメリカ向けアクセサリ

フィルタ

13件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

アンテナ分配器 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

アンテナシグナル2方向分配器(アンテナスプリッタ)、分配先はタイプNコネクタ(メス)、分配元はタイプN(メス)

アダプタ - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

制御盤の貫通用アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3 GHz ~ 6 GHz、保護等級:IP65、接続:N x 2(メス)

アダプタ - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3GHz ~ 6GHz、接続:N(オス) -> SMA(メス)

アダプタ - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3GHz ~ 6GHz、接続:RSMA(オス) -> SMA(メス)

アダプタ - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

制御盤の貫通用アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3 GHz ~ 6 GHz、接続:SMA x 2(メス)

アダプタ - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3GHz ~ 6GHz、接続:SMA(メス) -> SMA(オス)、角度90°

アンテナケーブル - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

アダプタケーブル、30 cm、MCX(m)とMCX (m)を接続

アンテナケーブル - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Ex Class I、Div. 1および2にアンテナを設置する際の障害;76 cm;タイプRSMA(オス)+MCX(オス);ULリスト

取付け材 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

破壊防止のあるOMNI全方向性アンテナの壁面取付け材質

サージ保護デバイス - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。 接続:Nコネクタメスコネクタ/メスコネクタ

13 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階