製品リスト:IT用サージ保護機器のアクセサリ

フィルタ

15件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

パッチケーブル - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

パッチケーブル、カテゴリ6、アッセンブリ済み、0.5 m

パッチケーブル - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

パッチケーブル、カテゴリ6、アッセンブリ済み、1.0 m

ネジ端子台 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

ネジ接続式端子台、断路コンタクトあり、保護プラグCTおよびCTMを接続。 MCRおよびテレコミュニケーションシステムで使用。 モデル:ダブルケーブル×10

マガジン - CTM 10-MAG - 2838610

マガジン、最大10個のLSA-PLUS保護プラグ(COMTRAB CTM)を接続できる接地レール付き、CT-TERMIBLOCKまたはLSA-PLUS断路ストリップに挿入

断路ストリップ - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS断路ストリップ、CTMおよびCT 10保護モジュールを接続。 タイプ:ダブルケーブル×10、寸法A:124 mm。

取付けクリップ - CT 10-MB/ 3 - 2765372

取付けクリップ、断路ストリップまたは接地線ストリップを3個収納。 タイプ:ダブルケーブル×10、寸法:A 104.5 mm、B 65 mm。

取付けクリップ - CT 10-MB/10 - 2765385

取付けクリップ、断路ストリップまたは接地線ストリップを10個収納。 タイプ:ダブルケーブル×10、寸法:A 104.5 mm、寸法B 245.5 mm

マガジン - CT 10-2/2-GS - 2765398

粗保護マガジンCT、2電極ガス入り放電管(H型)を20個格納、マガジン本体のみ。 タイプ:ダブルケーブルx 10

マガジン - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

粗保護カードケージCT、3電極ガス入り放電管10個を格納、マガジン本体のみ。 タイプ:ダブルケーブルx 10

マガジン - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

10本のダブルケーブルに対応するLSA-PLUS粗保護マガジン、3電極入りガス入り放電管を10個格納。

15 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階