製品リスト:機器用ミニチュアサーキットブレーカのアクセサリ

フィルタ

17件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

ベースエレメント - CB S-BE - 2905067

プリント基板取付け用はんだベースエレメント、CB TM... またはCB E... 機器用ミニチュアサーキットブレーカを収納

ジャンパ - CB PT BRIDGE - 2801014

CBベースエレメントのコンタクト1~2をブリッジするプラグ

ジャンパ - CB RC BRIDGE - 2801616

CBベースエレメントのコンタクト11~14をブリッジするプラグ

ボックスベース取付け用 - TMCP SOCKET M - 0916589

モジュールソケットエレメント、2極、2個のサーキットブレーカを接続、それぞれが単極

終端板 - TMCP CONNECT LR - 0916592

終端板、 幅: 6 mm、 色: 黒

ジャンパ - TMCP SB - 0916602

信号ブリッジ、差込み式、TMCP-SOCKET-Mソケットに空きスロットがある場合グループ信号をブリッジ

金属部 - SPRING-LOCK - 0713009

スプリングロック、上部取付け時に機械的に固定、単極

連続プラグインブリッジ - FBST 21-PLC GY - 0901015

連続プラグインブリッジ、 長さ: 21 mm、 幅: 11.3 mm、 色: 灰

連続プラグインブリッジ - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

連続プラグインブリッジ、 取付けタイプ: プラグイン取付け、 色: 灰

17 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階