製品リスト:PLD機械用照明のアクセサリ

フィルタ

12件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

取付けホルダ - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

取付けホルダ、 AIMgSi0,5: アルミ、 照明機器PLD M 260 ... /D40用、 回転範囲±20°

取付けホルダ - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

取付けホルダ、 AIMgSi0,5: アルミ、 照明機器PLD M 260 ... /D70用、 回転範囲±30°

取付けブラケット - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

取付けブラケット、 ステンレス、2 A(X5CrNi-18-10): スチール、 照明機器PLD M 260 ... /D70用、 回転範囲±65°

取付けブラケット - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

取付けブラケット、 ステンレス、2 A(X5CrNi-18-10): スチール、 照明機器PLD M 260 ... /D40用、 回転範囲±45°

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 10 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 1.5 m

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

12 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階