製品リスト:Axioline F用アクセサリ

フィルタ

19件

バスコネクタ - AXL F BS H - 2700992

Axiolineバスベースモジュール、ハウジングタイプFH用

保護キャップ - AXL F BS CAP - 2702275

Axioline Fバスベースモジュールの側面コンタクト用保護キャップ

バスコネクタ - AXL F BS F - 2688129

Axioline Fバスベースモジュール、ハウジングタイプF用

スターターキット - AXL STARTERKIT - 2688284

Axiolineスターターキット、構成内容はAXL BK PN、AXL DI 32/1、AXL DO 16/3(すべて正常作動)

コネクタ - AXL CN L/UL - 2700979

Axioline Fパワーコネクタ(例:AXL BK PN用)

コネクタ - AXL CN S/UL - 2701421

Axioline Fショートパワーコネクタ(例:AXL F BK ... 用)

コネクタセット - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Axioline Fプラグセット(例:AKL F DI16/4 2F用)

コネクタセット - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Axioline Fプラグセット(例:AXL F DO16/3 2F用)

コネクタセット - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Axioline Fプラグセット(例:AXL F DI64/1 2F用)

コネクタセット - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Axioline Fプラグセット(例:AXL F DI32/1 1F用)

19 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階