製品リスト:コンフィグレーション可能なセーフティモジュールのアクセサリ

フィルタ

9件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

セット内容

フィルタ端子台 - PSR-FTB/20/86 - 2904477

フィルタ値(20 μF/86 μF)で安全半導体出力からテストパルスをフィルタリング、または24 V信号を2 AまでEMCフィルタリングをする端子台。

フィルタ端子台 - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

フィルタ値(1.5 μF/11.5 μF)で安全半導体出力からテストパルスをフィルタリング、または24 V信号を2 AまでEMCフィルタリングをする端子台。

コンフィグレーションパッケージ - SAFECONF - 2986119

SafetyBridgeテクノロジのコンフィグレーションソフトウェアとPSR-TRISAFEモジュール、PSR-TRISAFEの接続ケーブル

メモリブロック - IFS-CONFSTICK - 2986122

INTERFACEシステムの多機能メモリモジュール。 コンフィグレーションを簡単に保存およびバックアップ。

DINレールバスコネクタ - PSR-TBUS - 2890425

デバイスを安全に切り替えるDINレールコネクタ、電源供給/制御/モニタリング(モジュールにより異なる)

スターターキット - PSR-TRISAFE STARTER KIT - 2986300

PSR-TRISAFEセーフティモジュールのスターターキット。 構成内容は次のとおり。 PSR-TRISAFEデモボード(入力/出力付き)、SAFECONF CD、Quick Start Guide(クイックスタートガイド)、USBケーブル(3 m)、電源(国際規格のコネクタアダプタ付き)、添付文書。

DINレールバスコネクタ - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DINレールコネクタ、 定格電流(Ex): 8 A、 定格電圧(Ex): 125 V、 極数: 5、 ピッチ: 3.81 mm、 金めっき接点を接続、電子機器用ハウジングで接続するバスコネクタ

USBケーブル - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB接続ケーブル:USBプラグタイプAをUSBプラグタイプMini-Bに接続、長さ:3 m

ステーションのコピーと削除 - COPYSTATION - IFS - 2901985

マスタスティックから最大4点のスレーブスティックにデータをコピーし1点以上のスレーブスティックのデータを削除するIFS-CONFSTICKメモリモジュールのコピーおよび削除ステーション、USB/ミニUSBケーブルで接続。

9 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階