製品リスト:アクセサリと交換用部品

フィルタ

8件

チャージコントローラ - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

電子保護機能付き全自動チャージコントローラ、システム電圧24 Vの太陽光発電システム用

ソーラーモジュール - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V/50 Wpソーラーモジュール、RAD-SOL-SET-24-100またはRAD-SOL-SET-24-200 ソーラーシステムでの使用を目的として設計。 このソーラーシステムの稼働には2点または4点のモジュールが必要。

ソーラーバッテリ - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V/40 Ahのゲル式ソーラーバテリ、200 Wp RAD-SOL-SET-24-200ソーラーシステムでの使用を目的として設計。 このソーラーシステムの稼働にはバテリー2点が必要。

ソーラーバッテリ - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V/100 Ahのゲル式ソーラーバッテリ、200 Wp RAD-SOL-SET-24-200ソーラーシステムでの使用を目的として設計。 このソーラーシステムの稼働にはバテリー2点が必要。

アルミニウムプレート - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

アルミニウムプレート、穴あけなし、制御盤RAD-SOL-BOX-24Vの扉の内側の通風口をカバー

支柱クリップ - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

支柱クリップ、Φ76 mmの支柱に取付け

ソーラーパネルブラケット - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

壁またはマストに4枚のRAD-SOL-PAN-12-50ソーラーパネルを取付けるためのソーラーパネルブラケット

ソーラーパネルブラケット - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

壁またはマストに2枚のRAD-SOL-PAN-12-50ソーラーパネルを取付けるためのソーラーパネルブラケット

8 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階