製品リスト:アクセサリと消耗品

フィルタ

106件

使い捨てペン - P-PEN - 0815211

使い捨てペン(詰め替え不可)、手書きマーキング用、P-PEN ADAPTERと組合わせてプロッターマーキングにも使用可能、線の太さは0.1 mm

アダプタ - P-PEN ADAPTER - 0815224

アルミアダプタ、プロッターマーキング時にP-PENを固定

マーカーペン - X-PEN 0,35 - 0811228

マーカーペン(詰め替え不可)、手書きラベリング用、優れた印字拭取り抵抗力、線幅:0.35 mm

マーカーペン - CMS-PEN 0,25 - 5067815

ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.25 mm

マーカーペン - CMS-PEN 0,35 - 5067828

ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.35 mm

マーカーペン - CMS-PEN 0,50 - 5067831

ペン先、アダプタ、インク入れ、ペン置き(インク無し)、線の太さ0.5 mm

インクカートリッジ - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

インクカートリッジ、特殊黒インク、カートリッジ5本(各1 ml)、条件の厳しい環境に適応

クリーニング液 - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

クリーニング液、30 ml、CMS-INK-TR-C5のクリーニング液

106 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階