製品リスト:アクセサリ

フィルタ

27件

替え刃 - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

ケーブルストリッパーQUICK-WIREFOXのスペアブレード

アクセサリ - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

ワイヤストッパ、ケーブルストリッパーQUICK WIREFOX 6用

固定クリップ - TF-PART BC-CLIP - 1212825

システムカードに工具を固定するクリップ

固定クリップ - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

TOOLFOX背表紙型取説、パンチカードを結束バンドで固定(幅2.5 mmまたは3.6 mm)

固定クリップ - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

TOOLFOX背表紙型取説、システムカードをクリップで固定

マガジン - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

CRIMPFOX 4 IN 1のフェルールマガジン、フェルールの絶縁カラー断面積は0.5~ 2.5 mm²、長さ8 mm

ショルダーバッグ - FAME-BAG 260 - 3069520

ショルダーバッグ、 FAMEコネクタ用、最大幅261 mm、 長さ: 220 mm、 幅: 290 mm、 高さ: 115 mm、 色: 黒

27 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階