製品リスト:アクセサリ

フィルタ

5件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材質

防塵カバー - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICONスナップ式防塵カバー、ポリアミド(コーティング可能)

取付けブラケット - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON、取付けブラケット、3 mmの高グレードスチールプレート製、事前ドリル穴付き

ハトメ - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON、スタッカブルハウジング用プロファイルガスケット、導電性EPDM製

ハトメ - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON、パネル取付けベース用フラットガスケット、導電性NBR製

ねじ - T20-M4X12 - 1602410

M4トルクスヘッドネジT20、12 mm長、セルフタッピング、高強度鋼で構成、防錆

5 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階