製品リスト:アクセサリ

フィルタ

285件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



ヒューズクリップ - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

センサ/アクチュエータケーブルのソケット側固定クリップ、M12コネクタ+M12コネクタでアッセンブリ、15 mm径のローレット用またはレンチサイズ14 mmの六角レンチ用、プラグイン接続の誤脱落を防ぐ

カバーキャップ - Q-PROT 9/11 - 1670235

Pg9/Pg11のカバーキャップ、未使用の接続をふさぐ

むき線工具、自動むき線機 - WIREFOX SAC - 1212623

ケーブルストリッパー、ハロゲンフリーセンサ/アクチュエータケーブル(SACケーブル)用、Ø 4.4 ... 7 mm、剥き線長さは任意

電線マーキングキャリア - PATG 5/15 - 1013067

電線マーキングキャリア、 透明、 ラベリングなし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲: 10 ... 14 mm、 印字エリア: 15 x 4 mm

工具 - SAC BIT M12-D15 - 1208432

M12コネクタ+M12コネクタでセンサ/アクチュエータケーブルをアッセンブリするためのナット、ローレット径15 mmを使用、六角ドライバ4 mm

ビット用アダプタ - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

トルクツールTSD-M... 用適合ビット、4 mm六角のE6.3-1/4"ドライブ、SACビットに適合

トルクドライバ - TSD-M 1,2NM - 1212224

トルクドライバー、EN ISO 6789に準拠、0.3~1.2 Nmで調整可能

平型ガスケット - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

M16平型ガスケット、M12パネル貫通コネクタをM16固定ネジで背面に取付け

シーリングキャップ - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

M12シーリングキャップ、金属製、固定チェーン付き、16.0 mmの固定穴およびチェーン付きフリーM12コネクタに使用

285 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階