製品リスト:アクセサリ

フィルタ

10件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

パワーモジュール - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-... 用、電圧:AC 20.2~26.4 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-... 用、電圧:AC 88~121 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-... 用、電圧:AC 195~264 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281

パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-... 用、電圧:AC 88~121 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-... 用、電圧:AC 195~264 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-... 用、電圧:AC 323~456 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-... 用、電圧:AC 425~550 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-... 用、電圧:DC 20~30 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

パワーモジュール、プラグ式、EMD-SL-... 用、電圧:AC 108~132 V

パワーモジュール - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744

パワーモジュール、プラグ式、EMD-FL-... 用、電圧:AC 108~132 V

10 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階