製品リスト:アクセサリ

フィルタ

44件

ダミープラグ - FBP 3+1 - 3069399

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 長さ: 64.4 mm, 幅: 73.4 mm, 極数: 4, 色: 橙

ダミープラグ - FBP 4+1 - 3069405

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 極数: 5, 色: 橙

ダミープラグ - FBP 5+1 - 3069409

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 極数: 6, 色: 橙

ダミープラグ - FBP 6+1 - 3069406

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 極数: 7, 色: 橙

ダミープラグ - FBP 7+1 - 3069400

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 極数: 8, 色: 橙

ダミープラグ - FBP 8+1 - 3069407

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 極数: 9, 色: 橙

ダミープラグ - FBP 12+1 - 3069408

ダミープラグ, ピッチ: 8.2 mm, 極数: 13, 色: 橙

エンドブラケット - E-UTWE 6 - 3069055

エンドブラケット, 幅: 8.2 mm, 高さ: 64 mm, 長さ: 80.8 mm, 色: 灰

カバーキャリア - APH-UTWE 6 - 3069056

カバーキャリア, 幅: 8.15 mm, 高さ: 58.6 mm, 長さ: 80.9 mm, 色: 灰

ショルダーバッグ - FAME-BAG 260 - 3069520

ショルダーバッグ, FAMEコネクタ用、最大幅261 mm, 長さ: 220 mm, 幅: 290 mm, 高さ: 115 mm, 色: 黒

44 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)