製品リスト:アクセサリ

フィルタ

1,611件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



サポートブラケット - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 ピッチ: 200 mm、 長さ: 97.4 mm、 幅: 2.2 mm、 高さ: 51.2 mm、 極数: 1、 色: 灰

サポートブラケット - AB-UTI 6/3 - 1037092

サポートブラケット、 バスバー用ブラケット、20 cm間隔で配置、 ピッチ: 200 mm、 長さ: 97.4 mm、 幅: 2.2 mm、 高さ: 51.2 mm、 極数: 1、 色: 青

保護カバー - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

保護カバー、幅: 54.5 mm、高さ: 10.5 mm、部材: PC、長さ: 1000 mm、色: 透明

サポートブラケット - AB-PTI 16/S - 3214022

サポートブラケット、 長さ: 77.7 mm、 幅: 2.2 mm、 高さ: 43.4 mm、 色: 青

カバー - AH-ME 115X150X80 - 3240267

カバー:部品の保護および防塵用

カバー - AH-ME 145X150X80 - 3240266

カバー:部品の保護および防塵用

カバー - AH-ME 200X150X78 - 3240268

カバー:部品の保護および防塵用

保護カバー - AP-BTO 1,25 - 3281125

保護カバー、 長さ: 46 mm、 幅: 1000 mm、 高さ: 9.8 mm、 色: 透明

保護カバー - AP-BTO 38 - 3281221

保護カバー、幅: 81 mm、高さ: 10.5 mm、部材: PC、長さ: 1000 mm、色: 透明

保護カバー - AP-BTO 3,5 - 3281127

保護カバー、 長さ: 50 mm、 幅: 1000 mm、 高さ: 9.8 mm、 色: 透明

1,611 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階