製品リスト:アクセサリ

フィルタ

44件

ダミープラグ - FBP 3+1 - 3069399

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 65.2 mm、 極数: 4、 色: 橙

ダミープラグ - FBP 4+1 - 3069405

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 74 mm、 極数: 5、 色: 橙

ダミープラグ - FBP 5+1 - 3069409

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 82.3 mm、 極数: 6、 色: 橙

ダミープラグ - FBP 6+1 - 3069406

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 90.5 mm、 極数: 7、 色: 橙

ダミープラグ - FBP 7+1 - 3069400

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 99 mm、 極数: 8、 色: 橙

ダミープラグ - FBP 8+1 - 3069407

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 107 mm、 極数: 9、 色: 橙

ダミープラグ - FBP 12+1 - 3069408

ダミープラグ、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 72.9 mm、 幅: 139.5 mm、 極数: 13、 色: 橙

エンドブラケット - E-UTWE 6 - 3069055

エンドブラケット、幅: 8.2 mm、高さ: 64 mm、部材: PA、長さ: 80.8 mm、色: 灰

カバーキャリア - APH-UTWE 6 - 3069056

カバーキャリア、幅: 8.15 mm、高さ: 58.6 mm、部材: PA、長さ: 80.9 mm、色: 灰

ショルダーバッグ - FAME-BAG 260 - 3069520

ショルダーバッグ、 FAMEコネクタ用、最大幅261 mm、 長さ: 220 mm、 幅: 290 mm、 高さ: 115 mm、 色: 黒

44 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階