製品リスト:モーター管理および機械管理のアクセサリ

フィルタ

20件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



拡張モジュール - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

インターフェースシステム(IFS)デバイスでさらに複雑なアプリケーションに対応するために、拡張モジュールにはフィールドの他のシグナルを処理するデジタル入力および出力があります。 スレーブとしてDINレールコネクタからIFSゲートウェイに簡単に接続できます。

データインターフェース - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

32台のINTERFACEシステム機器をPROFIBUS DP経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。 INTERFACEシステム機器は付属のDINレール取付けバスコネクタからゲートウェイに接続します。

データインターフェース - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

32台のINTERFACEシステム機器をEtherNet/IP™経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。 INTERFACEシステム機器は付属のDINレール取付けバスコネクタからゲートウェイに接続します。

データインターフェース - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

32台のINTERFACEシステム機器をPROFINET経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。 INTERFACEシステム機器は付属のDINレール取付けバスコネクタからゲートウェイに接続します。

データインターフェース - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

32台のINTERFACEシステム機器をCANopen®経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。 INTERFACEシステム機器は付属のDINレール取付けバスコネクタからゲートウェイに接続します。

データインターフェース - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

32台のINTERFACEシステム機器をModbus/TCP経由で上位のコントローラに接続するゲートウェイ。 INTERFACEシステム機器は付属のDINレール取付けバスコネクタからゲートウェイに接続します。

コンフィグレーションパッケージ - MM-CONF-SET - 2297992

EMM ... IFS用コンフィギュレーションパッケージ、構成内容はCONTACTRON-DTM-IFS、USBプログラミングアダプタ、ユーザーマニュアル(CD)

メモリブロック - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

多機能メモリブロック、INTERFACEシステムで使用、設定内容の簡易保存およびバックアップ用。

接続式端子台 - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

この電圧変換器のセットを使用すれば、電子モータマネージャモジュール(EMM 3-... /500AC-IFS)を690 Vの電源に接続できます。

データケーブル - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

産業用PCとフエニックス・コンタクト社製装置との通信に使用、QUINT UPSまたはTRIO UPSなどの12極IFSデータポートによる。

20 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階