製品リスト:アクセサリ

フィルタ

7件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

ホルダー - PACT RCP-CLAMP - 2904895

オプションの取付け機器で厚さ10~15 mmのバスバーにロゴスキーコイルをしっかり固定します。 取付け時はコイルのハウジングを取付け機器のフランジに押しつけると自動的にスナップ止めされます。

ホルダー - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

オプションの取付け機器で厚さ5~10 mmのバスバーにロゴスキーコイルをしっかり固定します。 取付け時はコイルのハウジングを取付け機器のフランジに押しつけると自動的にスナップ止めされます。

測定変換器 - PACT RCP-4000A-1A - 2902990

個別製品です、セットで発注してください。 この測定用変換器は上流にあるロゴスキーコイルのmV信号を処理します。 8種類の電流測定範囲(AC 100~4000 A)を設定可能で、最大出力電流はAC 1 Aです。

コイル - PACT RCP-D190 - 2904892

600 mmのロゴスキーコイル 取付け時の測定コイル径は190 mm ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流測定に使用します。

コイル - PACT RCP-D140 - 2904891

450 mmのロゴスキーコイル 取付け時の測定コイル径は140 mm ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流測定に使用します。

絶縁信号変換器 - PACT RCP-4000A-UIRO - 2906229

汎用設定の4方向信号変換器、スイッチング出力を接続、プラグ式でアナログ信号を電気的に絶縁。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 ねじ式、標準コンフィグレーション。

絶縁信号変換器 - PACT RCP-4000A-UIRO-PT - 2906230

汎用設定の4方向信号変換器、スイッチング出力を接続、プラグ式でアナログ信号を電気的に絶縁。 DIPスイッチまたはソフトウェアで設定可能。 プッシュイン式、設定は発注時に指定。

7 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階