製品リスト:アクセサリ

フィルタ

76件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

テストプラグ - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

テストプラグ、 極数: 1、 幅: 9 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

テストプラグ、 100mOhm、3Wの積分抵抗を使用、 極数: 1、 幅: 9 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

テストプラグ、 極数: 2、 幅: 19.5 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

テストプラグ、 極数: 3、 幅: 27.7 mm、 色: 赤

テストプラグ - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

テストプラグ、 極数: 4、 幅: 34.2 mm、 色: 赤

ダミープラグ - FBP-2/A7 - 3069497

ダミープラグ、 VDEコーディングタイプA7、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 81 mm、 幅: 71 mm、 極数: 7、 色: 灰

ダミープラグ - FBP-2/A14 - 3069500

ダミープラグ、 VDEコーディングタイプA14、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 81 mm、 幅: 146.7 mm、 極数: 14、 色: 灰

ダミープラグ - FBP-2/B7 - 3069498

ダミープラグ、 VDEコーディングタイプB7、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 81 mm、 幅: 71 mm、 極数: 7、 色: 灰

ダミープラグ - FBP-2/B14 - 3069501

ダミープラグ、 VDEコーディングタイプB14、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 81 mm、 幅: 146.7 mm、 極数: 14、 色: 灰

ダミープラグ - FBP-2/B19 - 3069503

ダミープラグ、 VDEコーディングタイプB19、 ピッチ: 8.2 mm、 長さ: 81 mm、 幅: 187.5 mm、 極数: 19、 色: 灰

76 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階