製品リスト:アクセサリ

フィルタ

35件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

工具 - SF-CCK 9 - 1212525

一般的なあらゆる制御盤に対応する金属製の鍵:双方向鍵3~5 mmビット、5、6、7 - 8、9 - 10 mm(四角形)、7、8 - 9、10 -11 mm(三角形)、6 mm(特殊形状)

制御盤用鍵 - USS 4 - 1203149

制御盤用鍵、金属製、あらゆる種類の制御盤に対応

取付けプレート - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 250 mm、 高さ: 365 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 346 mm、 高さ: 563 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 107 mm、 高さ: 169 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 147 mm、 高さ: 229 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 147 mm、 高さ: 309 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 118.5 mm、 高さ: 187 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 165.5 mm、 高さ: 182 mm、 色: 銀

取付けプレート - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

取付けプレート、 長さ: 2 mm、 幅: 182 mm、 高さ: 265.5 mm、 色: 銀

35 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階