製品リスト:アクセサリ

フィルタ

26件

アンテナ分配器 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

アンテナシグナル2方向分配器(アンテナスプリッタ)、分配先はタイプNコネクタ(メス)、分配元はタイプN(メス)

サージ保護デバイス - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

同軸信号インターフェースをサージ保護する1/4波長技術の差込み式プラグ。 接続:Nコネクタプラグ/ソケット

サージ保護デバイス - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。 接続: オス/メスSMAコネクタ。

サージ保護デバイス - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

同軸信号インターフェースをサージ保護するLambda/4技術の差込み式プラグ。 接続:Nコネクタメスコネクタ/メスコネクタ

アダプタ - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

制御盤の貫通用アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3 GHz ~ 6 GHz、保護等級:IP65、接続:N x 2(メス)

アンテナ分配器 - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

アンテナ信号を4方向に分岐(アンテナ分配器)、上部4箇所はSMA接続(メス)、下部はSMA接続(オス)

アダプタ - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3GHz ~ 6GHz、接続:RSMA(オス) -> SMA(メス)

アダプタ - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

制御盤の貫通用アンテナアダプタ、周波数帯域:0.3 GHz ~ 6 GHz、接続:SMA x 2(メス)

全天候対応の保護テープ - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

アダプタ、ケーブル接続などの外側を保護する全天候対応の加硫保護テープ、1巻き:3 m

取付け材 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

破壊防止のあるOMNI全方向性アンテナの壁面取付け材質

26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: https://www.google.com/