製品リスト:アクセサリ

フィルタ

70件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

ジャンパ - BRIDGE- 2 - 2900746

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール2台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 3 - 2900747

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール3台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 4 - 2900748

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール4台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 5 - 2900749

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール5台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 6 - 2900750

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール6台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 7 - 2900751

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール7台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 8 - 2900752

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール8台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 9 - 2900753

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール9台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE-10 - 2900754

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール10台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:0.3 m、フェルールを含む。

ジャンパ - BRIDGE- 2-3M - 2901543

三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール2台に対応、ねじ式、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:3 m、フェルールを含む。

70 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階