製品リスト:フィールド配線用AC接続テクノロジ

フィルタ

21件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=接続するケーブルの外径はここで選択します, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
接続するケーブルの外径はここで選択します

接続するケーブルの外径はここで選択します

ケーブル径

カプラプラグインコネクタ - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 12 mm、 最大ケーブル径: 16 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 16 mm、 最大ケーブル径: 21 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 12 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 3, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 12 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 12 mm、 最大ケーブル径: 16 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 16 mm、 最大ケーブル径: 21 mm。 工具使用による取外し用バージョン

カプラプラグインコネクタ - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

丸型コネクタ(ケーブル側)、 製品の範囲: PRC、 カプラプラグインコネクタ、 タイプ: 取外しは工具で、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 1.5 mm², 最大接続電線サイズ: 6 mm²、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 35 A、 接続方法: ネジ接続、 コンタクトの種類: メス、 最小ケーブル径: 8 mm、 最大ケーブル径: 21 mm。 工具使用による取外し用バージョン

テストプラグ - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

PRC試験用プラグ、2000プラグサイクル、手で取外し可能、黒、5極、1.5~6 mm²/690 V/35 A、ねじ式、8~21 mm外径のケーブルに対応。

テストプラグ - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

PRC試験用プラグ、2000プラグサイクル、黒、手で取外し可能、3極、1.5~6 mm²/690 V/35 A、ねじ式、8~21 mm外径のケーブルに対応

21 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階