製品リスト:AC接続テクノロジ

フィルタ

50件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRCデバイスコネクタ、黒、3極、690 V (IEC 61984)、32 A、圧着接続、4.0 mm²、ケーブル長150 mm、絶縁カラー付きフェルール

デバイスプラグインコネクタ、背面取付け - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRCコンタクトキャリア、コンタクトなし、黒、3極、690 V/35 A、2.5~6 mm²の圧着コンタクト

コネクタ - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRCコネクタ、黒、3極、1.5~6 mm²/690 V/35 A、ねじ接続式、ケーブル外径12~16 mm。

コネクタ - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRCコネクタ、黒、3極、1.5 ... 6 mm² / 690 V /35 A、ねじ接続式、ケーブル外径16 mm ... 21 mm。

コネクタ - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRCコネクタ、黒、3極、1.5~6 mm²/690 V/35 A、ねじ接続式、ケーブル外径8~12 mm。

コネクタ - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRCコネクタ、黒、3極、1.5~6 mm²/690 V/35 A、ねじ接続式、ケーブル外径8~21 mm。

保護キャップ - PRC COVER M - 1409237

3極および5極PRCデバイスプラグの保護キャップ

50 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階