ニュース概要

自由自在で工具レスなPush-in式分岐端子台「PTFIX」誕生

2017/11/13

PTFIX  

PTFIXのバリエーション

フエニックス・コンタクト株式会社は、接続テクノロジPush-inを用いたPTシリーズに新発想のブロック型コモン(分岐)端子台「PTFIX(ピーティーフィックス)」を日本で発売します。

本製品の特長は、ブロック形状で組合せ・連結拡張が自由自在な製品ラインアップによる最大50%の省スペース化*と、工具無しの取付けやPush-in(プッシュイン)配線方式による約50%の作業時間短縮*です。(*当社比)
さらに11種類の豊富なカラーバリエーションにより、視覚的に配線作業の効率化をサポートし、デザイン性も保つことができます。これまで取付けが困難だった機器や制御盤内など狭い場所や設備内の小さなスペース、天井などにも簡単・安全・スピーディーな設置と管理が可能となり、工数削減・省スペース化によるコストダウンも実現することができます。製造・FA業界のみならず、建築・建設業界での採用を見込んでいます。

フエニックス・コンタクトは、今後も革新的な製品開発力により、ますます人手不足が深刻化する産業界等での「工数削減ソリューション」に貢献いたします。


【Push-in式分岐端子台「PTFIX」の特長】

  •  自由自在な組合せと連結拡張により最大50%の省スペース実現:
    電源入力有り/無しの2タイプ、電源入力6㎟、分岐2.5㎟x6極/8極/12極より自由に組合せ。
    ブリッジバーによる連結および従来端子台の拡張。
    取付け部品によるDINレール縦置きにより最大50%の省スペース化を実現。
  •  簡単・安全・スピーディーなPush-in接続、簡単取付けで作業時間を最大50%削減:
    取付け部品によりDINレール横置き・縦置き、パネル面への直取付けにも対応。スナップ式による工具レスで簡単な取付け取外し。
    Push-in(プッシュイン)接続により配線作業時間を50%短縮。
  • 11色のカラーバリエーション:
    選択可能な11色の色分けで判別しやすく安全な作業をサポート。


◇製品に関する詳細は、各拠点営業所までお問い合わせください。

 


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ