ニュース概要

次世代のIoT機器に最適なモジュール型ケースシステム「ICSシリーズ」

2018/08/07

モジュール型電子機器用ケースICSシリーズ  

モジュール型ケースシステム「ICSシリーズ」

フエニックス・コンタクトは、次世代のIoT機器向けに最適な、新しいモジュール型ケースシステムを発売します。

新たにラインアップした「ICSシリーズ」は、モジュール型機器向けに設計されています。
ケース本体は必要な基板サイズ、必要なコネクタ数などから選定します。
IoT機器などの通信用コネクタに標準で対応しており、RJ45やUSB、D-SUBなどのコネクタを追加工することなく配置することができます。
ケースには金属製のDINレールフットが付属しており、DINレールへの着脱を確実かつ簡単に行うことができます。
詳しくは詳細資料をご覧ください。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

【新製品】スプリング機構でワンタッチ接続!シールドクランプ「SCCシリーズ」をご紹介します。

SCC
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ