ニュース概要

ニュースリリース:CRIMPFOX 4 IN 1

2015/05/19

CRIMPFOX 4 IN 1  

CRIMPFOX 4 IN 1

切る・剥く・よじる・圧着:4つの機能を1つの工具に集約 - CRIMPFOX 4 IN 1 

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:横浜市、代表取締役:青木良行)は、
フェルール用マルチハンド工具『CRIMPFOX 4 IN 1』を発表いたしました。

当社がリードするプッシュイン式端子台の市場浸透に伴い、今まで以上にフェルール(棒端子)の圧着要件が増加してきました。従来の電線加工は、切断工具、ストリッパ、圧着工具、フェルールを準備します。電線サイズ、端子種類(フェルールや丸端など)によって使用する工具が異なるため、どの工具を選択するべきかが煩雑でした。
CRIMPFOX 4 IN 1は、使用する工具とフェルールを1つの工具に集約しているため明確です。

<特長>
4つの機能(切断、ストリップ、よじり、圧着)を1つに集約
4つの機能を1つにすることで、工具点数を削減し、工具を持ち替えることなく作業が可能となり、作業する制御盤の前、メンテナンスや出張時の工具持ち運びを容易にします。工具自体も320gと軽く、繰り返し作業にも適しています。

リール状フェルール
フェルールがリール状のため持ち運び時や作業時に散乱し紛失する心配や、電線サイズによる選定ミスがありません。専用のフェルールマガジンは、0.5、0.75、1、1.5、2.5 [mm2]用フェルールを収納することができ、電線サイズに合わせてフェルールマガジンを取替える
だけです。

<適用電線範囲>
・ 0.5、0.75、1、1.25、1.5、2、2.5 [mm2]
・ AWG 20、18、16、14

<サイズ>
・ 重量:320g
・ 全長:170mm


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ