フエニックス・コンタクト株式会社は、産業用角型コネクタ「HEAVYCONシリーズ」のラインアップ強化として、新たに「HEAVYCON EVO M1シリーズ」を、2018年7月2日(月)より国内販売します。
本シリーズは、データ・通信・電源用の全てのシングルサイズのモジュラーインサートが実装可能で、最大25極まで対応します。ケーブル引き出し方向がトップ/サイドに切り替え可能なフレキシブルEVOグランドにより、部品の共通化による在庫削減を実現します。簡単・安全・スピーディーなPush-inのインサートにも対応しており、端子台などと結線作業の統一化を実現し、作業時間の短縮と信頼性の向上に貢献します。
フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、人手不足やコスト削減に貢献する省工数化、省スペース化、効率化ソリューションを提供します。
記
■製品基本仕様
・ サイズ:M1
・ 保護等級:IP66
・ 適合ケーブル外径:7~17mm
・ 使用温度範囲:-40℃~125℃
・ ハウジング材質:PA
・ 難燃性(UL94):V0
・ 嵌合方式:シングルロッキング
"$pageName"