ニュース概要

PoE接続機器のフルラインアップを日本国内で正式販売

2018/07/04

PoE  

PoE接続機器ポートフォリオ

フエニックス・コンタクト株式会社は、2018年7月9日(月)よりPoE(Power Over Ethernetの略)接続機器(PoE スイッチ/インジェクタ/スプリッタ)のフルラインアップを、日本国内で正式販売します。

2018年内に発行予定のPoE新規格「IEEE 802.3bt」(※注1)に対応した60Wまでの出力が可能な製品やギガビットや、多ポート対応製品もご用意しました。PoE接続機器は今後、交通インフラ、ファクトリーオートメーション、ビルや照明などの制御管理システムなど幅広い用途での活用が見込まれています。

今回フルラインアップしたPoE接続機器ポートフォリオの製品構成は以下の通りです。

  • 複数ポートから60Wまでの供給、電源制御可能なバリエーションまで揃えた「PoE スイッチ」。
  • 単一接続だがPush-inなどの端子接続形態、サージ保護機能など現場のニーズに応じた電源供給が可能な「PoE インジェクタ」。
  • 単一ケーブルで延長したPoE接続を通信と電源に分離し、非PoE対応機器を接続できる「PoE スプリッタ」。
     

※注1)PoE新規格「IEEE 802.3bt」:PoEの規格では、2002年に1ポートあたり15.4Wを供給する「IEEE 802.3af」、2009年に1ポートあたり30Wを供給する「IEEE 802.3at」が発行されており、2018年に60Wおよび90Wの供給を規定する新規格「IEEE 802.3bt」の発行が予定されています。30W供給の現行規格ですでにPoE はIP電話やIPカメラなどの製品で利用されていますが、新規格発行により表示器やPCをはじめとしたより電力を必要とする機器間の接続が可能となり、PoE需要の活性化が期待されています。


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ