ニュース概要

機器設計を効率化する新ケースシステム「UCSシリーズ」の販売開始

2017/04/18

UCS series  

UCSシリーズ

フエニックス・コンタクトは、基板サイズ・形状に柔軟に対応し機器設計を効率化し、組込み機器設計に最適な新しいケースシステム「UCSシリーズ」の販売を開始いたします。

フエニックス・コンタクト株式会社は、2017年5月1日より組込み機器設計に最適なケースシステム「UCSシリーズ」の販売を開始いたします。

従来シングルボードPCを収めるシャーシなどは、基板の種類ごとに設計が必要でしたが、本シリーズを使用することで、あらゆるサイズの基板を特別な加工を行わずに組み込むことが可能となります。ケース内に複数の基板を収めるなど、高機能の機器設計も可能です。ケース本体や側面プレートへの穴あけ、印字などのサービスも、従来のシリーズと同様にご提供いたします。
 

■製品概要

  • 4種類の外形と2種類の高さの計8種類
  • 2つの本体シェルと、側面プレート、インサート部品を使用した簡単組立

■製品の特長

  • Raspberry PiからEBXまであらゆるシングルボードPCに対応
  • 自由にレイアウト可能なボスを使い、基板サイズを問わず取付け可能
  • 側面プレートは取り外し可能
  • 基板取付ねじなど必要なものをオールインワンでご提供
  • アクセサリの使用でDINレールや壁面への取付けも可能

■製品仕様

  • 外形サイズ : 125×87 mm/145×125 mm/195×145 mm/237×195 mm
  • 高さ : 47 mm/67 mm
  • ケース材質 : ポリカーボネート UL94V-0
  • 色 : 黒またはライトグレー

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

話題沸騰中のコモン端子台「PTFIXシリーズ」を改めてご紹介。無料サンプルプレゼントも実施中です。

PTFIX
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ