ニュース概要

感触、音、視覚でロック状態がわかる、電源通信用M23コネクタ ~丸形防水防塵コネクタ「M23 PRO シリーズ」~

2019/05/07

M23PRO

フエニックス・コンタクト株式会社は、2019年5月14日より、丸形防水防塵コネクタ「M23 PRO シリーズ」を発売します。

本製品は、新開発のロック機構「ONECLICK Technology」*1を初搭載しており、ご使用の機器をすばやく安全に接続することができる、丸型コネクタの新シリーズです。過酷な環境で使用できる保護等級IP66/IP68 をクリアしており、通信および電源伝送用に統一したソリューションをご提供します。
モーターの他、大容量や多極の接続や電源通信の一体接続などの幅広いアプリケーションに対応します。2019年度内に、M17, M23, M40サイズも順次展開予定です。

*1「ONECLICK Technology」:フエニックス・コンタクト社が独自に開発したロック機構です。
感触、音、視覚的にロック状態を確認することができます。

■ 製品仕様
• 最大電圧DC 630 V
• 最大電流30 A
• 6極~19極 (信号用)
• 5+PE極および4+3+PE極 (電源用)
• ONECLICKロック機構
• 機器用コネクタはONECLICKと標準M23接続の両方に対応
• すべてのコネクタはピン・ソケット両バージョンあり
• 保護等級:IP 66、IP68

■ 製品詳細URL:  http://www.phoenixcontact.co.jp/pro

 


フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

【PRサイト】あらゆる手間をすっきり解決!コモン端子台「PTFIXシリーズ」

今なら実物サンプル無料プレゼント受付中!

LP
外部リンクを開く

今月のハイライト製品

【新製品】IEC準拠「シングルペアイーサネット(SPE)用コネクタ」をご紹介します。

SPE
ハイライト記事一覧へ

【PRサイト】ネットワーク無線化のお悩みをすっきり解決!

アンテナ無線モジュール一体型のかんたん小型 産業用無線LANアダプタ。「すっきり無線化!おためしセット」販売中

WLAN
特設サイト(外部リンク)を開く

製品カタログ(日本語)

最新の製品カタログ・資料のダウンロード一覧はこちらをご覧ください

Catalog-Download
資料一覧へ